• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6202HVZZ - SNR

6202HVZZ

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bei hohen Geschwindigkeiten bis zu 700.000 N.dm

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings11 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring21,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring30,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,045 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl8,1 kN
C0 - Statische Tragzahl3,75 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,17 kN
f0 - Koeffizient13.1
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl29000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-50 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,05 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,95 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,972 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,986 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,381 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR21,1 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR31 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image