Einreihige Rillenkugellager

6202ZZ - SNR

6202ZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings11 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring19,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring30,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,045 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl8,2 kN
C0 - Statische Tragzahl3,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,16 kN
f0 - Koeffizient12.7
N ref - Thermische Referenzdrehzahl20000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl27000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,611 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,389 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,683 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,842 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,373 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR19,7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR31 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image