We are currently experiencing a technical problem which is preventing orders to be placed. Our teams are working as quickly as possible to resolve this issue. We apologise for any inconvenience.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6204CM - NTN

6204CM

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCM
Masse0,106 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14,2 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,505 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung18000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung16000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR25 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image