• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6204HVZZ - SNR

6204HVZZ

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bei hohen Geschwindigkeiten bis zu 700.000 N.dm

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring25,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring41,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,107 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl13,5 kN
C0 - Statische Tragzahl6,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,3 kN
f0 - Koeffizient13.1
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl22000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-50 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,052 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,948 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,983 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,992 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,382 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR25 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR25,9 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image