Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 31,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 49,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse > C5 Masse 0,13 kg
PRODUKTLEISTUNG C0 - Statische Tragzahl 7,9 kN f0 - Koeffizient 13.9 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 110 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 350 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,585 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,415 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,715 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,358 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,398 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 47 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors