Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 31,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 49,2 mm a min - Min-Position Nut 2,31 mm a max - Maximale Position der Nut 2,46 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 3,33 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 3,58 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 49,73 mm b min - Min-Nutbreite 1,35 mm b max - Maximale Breite der Nut 1,65 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,4 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 57,9 mm f - Dicke des Sprengrings 1,07 mm Referenz des Sicherungsringes R52 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,13 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 14,8 kN C0 - Statische Tragzahl 7,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,36 kN f0 - Koeffizient 13.9 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 9000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,585 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,415 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,715 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,358 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,398 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 31,8 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 47 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 58,5 mm
Industry Calcul Factors