Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bis + 150°C
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 37,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 55,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,199 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 20,5 kN C0 - Statische Tragzahl 11,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,51 kN f0 - Koeffizient 13.8 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,568 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,432 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,622 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,311 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,396 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 37,9 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 57 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors