Einreihige Rillenkugellager

6207EEC3 - SNR

6207EEC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring44,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring62,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,28 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl27,1 kN
C0 - Statische Tragzahl15,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,7 kN
f0 - Koeffizient13.8
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,565 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,435 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,607 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,304 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,396 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR41,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR44,8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image