Einreihige Rillenkugellager

6207NRZZ - SNR

6207NRZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring44 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring62,7 mm
a min - Min-Position Nut3,07 mm
a max - Maximale Position der Nut3,28 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes4,67 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes4,98 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser68,81 mm
b min - Min-Nutbreite1,9 mm
b max - Maximale Breite der Nut2,2 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring78,6 mm
f - Dicke des Sprengrings1,65 mm
Referenz des SicherungsringesR72
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,285 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl27,1 kN
C0 - Statische Tragzahl15,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,7 kN
f0 - Koeffizient13.8
N ref - Thermische Referenzdrehzahl10000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,565 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,435 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,606 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,303 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,396 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR41,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR44 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings80 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image