• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6208KEEC3 - SNR

6208KEEC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring50,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring70,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Referenz der HülseH208
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,373 kg
RingmaterialAcier 100Cr6
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl30,7 kN
C0 - Statische Tragzahl17,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,81 kN
f0 - Koeffizient14
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,607 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,393 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,841 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,421 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,401 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR46,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR50,3 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse43 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image