Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 50,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 70,4 mm a min - Min-Position Nut 3,07 mm a max - Maximale Position der Nut 3,28 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 4,67 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 4,98 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 76,81 mm b min - Min-Nutbreite 1,9 mm b max - Maximale Breite der Nut 2,2 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 86,6 mm f - Dicke des Sprengrings 1,65 mm Referenz des Sicherungsringes R80 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,373 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 30,7 kN C0 - Statische Tragzahl 17,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,81 kN f0 - Koeffizient 14 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,607 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,393 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,841 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,421 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,401 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 46,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 22,7 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 73,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 88 mm
Industry Calcul Factors