Einreihige Rillenkugellager

6209C3 - NTN

6209C3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,398 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl36 kN
C0 - Statische Tragzahl20,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,6 kN
f0 - Koeffizient14.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR51,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image