Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtung einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 19 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 54,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 75,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,404 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 34,5 kN C0 - Statische Tragzahl 20,4 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,93 kN f0 - Koeffizient 14.1 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,621 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,379 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,923 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,462 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,402 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 51,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 7,7 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 78,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors