Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheibe einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 19 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,398 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 36 kN C0 - Statische Tragzahl 20,4 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,6 kN f0 - Koeffizient 14.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 51,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 78,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors