Einreihige Rillenkugellager

6209ZZ - SNR

6209ZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring56,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring75,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,42 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl34,5 kN
C0 - Statische Tragzahl20,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,93 kN
f0 - Koeffizient14.1
N ref - Thermische Referenzdrehzahl8700 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,634 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,366 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,004 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,502 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,404 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR51,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image