Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 66,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 88,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,6 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 45,7 kN C0 - Statische Tragzahl 29,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,33 kN f0 - Koeffizient 14.3 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 7500 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,078 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,922 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,24 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,62 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,408 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 63 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors