• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6211F605 - SNR

6211F605

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen, für kalkhaltige Umgebung bis +350°C

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring65,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring90,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Radiallagerluftklasse> C5
Masse0,604 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C0 - Statische Tragzahl29,3 kN
f0 - Koeffizient14.3
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl60 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur350 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,078 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,922 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,24 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,62 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,408 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR63 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image