Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bis + 350°C
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 60 mm |
D - Außendurchmesser | 110 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 22 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 72,7 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 101,3 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Radiallagerluftklasse | > C5 |
Masse | 0,731 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C0 - Statische Tragzahl | 36,3 kN |
f0 - Koeffizient | 14.4 |
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 50 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -30 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 350 °C |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,088 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,912 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,298 Hz |
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,649 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,409 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 68 mm |
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 72,7 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 102 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |