Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Reibende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm a min - Min-Position Nut 3,86 mm a max - Maximale Position der Nut 4,06 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 115,21 mm b min - Min-Nutbreite 3,1 mm b max - Maximale Breite der Nut 3,4 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 129,7 mm f - Dicke des Sprengrings 2,82 mm Referenz des Sicherungsringes R120 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,99 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 63,5 kN C0 - Statische Tragzahl 40 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,15 kN f0 - Koeffizient 14.4 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 73 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 80,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 112 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 6,58 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 6,88 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 131,5 mm
Industry Calcul Factors