Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 86,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 111,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,09 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 64,1 kN C0 - Statische Tragzahl 45 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,05 kN f0 - Koeffizient 14.7 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,574 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,426 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,771 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,886 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 78 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 86,3 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 117 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors