• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6214N - SNR

6214N

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut für Sicherungsring im Außenring, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring81,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring113,9 mm
a min - Min-Position Nut3,86 mm
a max - Maximale Position der Nut4,06 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser120,22 mm
b min - Min-Nutbreite3,1 mm
b max - Maximale Breite der Nut3,4 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl65,6 kN
C0 - Statische Tragzahl44,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2 kN
f0 - Koeffizient14.5
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl8500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,104 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,896 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,404 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,702 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,41 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR78 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR117 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings0 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image