Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut für Sicherungsring im Außenring, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 70 mm |
| D - Außendurchmesser | 125 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 24 mm |
| a min - Min-Position Nut | 3,86 mm |
| a max - Maximale Position der Nut | 4,06 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| rNs - Minimaler Rundungsradius | 0,5 mm |
| D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser | 120,22 mm |
| b min - Min-Nutbreite | 3,1 mm |
| b max - Maximale Breite der Nut | 3,4 mm |
| r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut | 0,6 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 1,07 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 69 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 44 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 3,45 kN |
| f0 - Koeffizient | 14.5 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 6000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 5100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 78 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 117 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |
| rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz | 0,5 mm |
Industry Calcul Factors