Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm a min - Min-Position Nut 3,86 mm a max - Maximale Position der Nut 4,06 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 120,22 mm b min - Min-Nutbreite 3,1 mm b max - Maximale Breite der Nut 3,4 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 134,7 mm f - Dicke des Sprengrings 2,82 mm Referenz des Sicherungsringes R125 Radiallagerluftklasse CN Masse 1,07 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 69 kN C0 - Statische Tragzahl 44 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,45 kN f0 - Koeffizient 14.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 78 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 117 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 6,68 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 6,88 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 136,5 mm
Industry Calcul Factors