Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 1,07 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 69 kN C0 - Statische Tragzahl 44 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,45 kN f0 - Koeffizient 14.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 78 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 117 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors