• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6214ZZCM/5K - NTN

6214ZZCM/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCM
Masse1,07 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl69 kN
C0 - Statische Tragzahl44 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,45 kN
f0 - Koeffizient14.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR78 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR117 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image