Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 86 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 119,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,19 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 71 kN C0 - Statische Tragzahl 48,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,17 kN f0 - Koeffizient 14.5 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 8100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,109 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,891 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,436 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,718 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 83 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 122 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors