Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 26 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 100 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 122 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,35 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 75,4 kN C0 - Statische Tragzahl 54,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,34 kN f0 - Koeffizient 14.8 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5500 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,595 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,405 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,916 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,958 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,418 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 89 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 131 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors