Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 26 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 93,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 127,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,42 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 76,6 kN C0 - Statische Tragzahl 53 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,3 kN f0 - Koeffizient 14.6 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,134 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,866 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,601 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,801 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,413 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 89 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 93,4 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 131 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors