• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6216NRC3 - NTN

6216NRC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings26 mm
a min - Min-Position Nut4,65 mm
a max - Maximale Position der Nut4,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser135,23 mm
b min - Min-Nutbreite3,1 mm
b max - Maximale Breite der Nut3,4 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring149,7 mm
f - Dicke des Sprengrings2,82 mm
Referenz des SicherungsringesR140
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,4 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl80,5 kN
C0 - Statische Tragzahl53 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,95 kN
f0 - Koeffizient14.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR89 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR131 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes7,47 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes7,72 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings152 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image