Einreihige Rillenkugellager

6219ZZ - SNR

6219ZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings32 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring111,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring153,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,65 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl115 kN
C0 - Statische Tragzahl81,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,25 kN
f0 - Koeffizient14.5
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,101 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,899 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,384 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,692 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,41 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR106 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR111,3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR159 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image