Einreihige Rillenkugellager

6219ZZC3/5K - NTN

6219ZZC3/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings32 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse2,62 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl121 kN
C0 - Statische Tragzahl82 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5,55 kN
f0 - Koeffizient14.4
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR106 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR159 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image