Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 10 mm D - Außendurchmesser 30 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 16 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 25,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,048 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 6,3 kN C0 - Statische Tragzahl 2,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,12 kN f0 - Koeffizient 12.1 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 18000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,528 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,472 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,322 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,661 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,361 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 86 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 26 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors