Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 25 mm |
| D - Außendurchmesser | 52 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 18 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 32 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 46,1 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 0,152 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 14,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7,9 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,36 kN |
| f0 - Koeffizient | 13.9 |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 9000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -30 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,584 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,416 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,71 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,355 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,398 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 30 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 32 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 47 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |