Zurück

6220EEC3 - SNR

6220EEC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
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
d 100 mm
D 180 mm
B 34 mm
d1 119 mm
D1 162,4 mm
rs min 2,1 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 3,17 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 121 kN
Statische Tragzahl (C0) 93,2 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 3,55 kN
f0 14.4
Nlim 2400 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -30 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 111 mm
da max 119 mm
Da max 169 mm
ra max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image