Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 105 mm D - Außendurchmesser 190 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 36 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 3,7 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 147 kN C0 - Statische Tragzahl 105 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 6,75 kN f0 - Koeffizient 14.4 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 116 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 179 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors