Einreihige Rillenkugellager

6221CM - NTN

6221CM

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser105 mm
D - Außendurchmesser190 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCM
Masse3,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl147 kN
C0 - Statische Tragzahl105 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,75 kN
f0 - Koeffizient14.4
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR116 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR179 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image