Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheibe einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 110 mm |
| D - Außendurchmesser | 200 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 38 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 4,36 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 160 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 117 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 7,35 kN |
| f0 - Koeffizient | 14.3 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 121 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 189 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |