Einreihige Rillenkugellager

623 - NTN

623

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser3 mm
D - Außendurchmesser10 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,15 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,002 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl0,71 kN
C0 - Statische Tragzahl0,224 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,009 kN
f0 - Koeffizient12.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung58000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung50000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR4,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR8,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image