Einreihige Rillenkugellager

626ZZ/1K - NTN

626ZZ/1K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser6 mm
D - Außendurchmesser19 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,008 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2,59 kN
C0 - Statische Tragzahl0,885 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,065 kN
f0 - Koeffizient12.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung34000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-55 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur130 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR17 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image