Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 7 mm D - Außendurchmesser 22 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 7 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 11,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 19,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,013 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 3,45 kN C0 - Statische Tragzahl 1,37 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,06 kN f0 - Koeffizient 12.4 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 30000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 41000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,574 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,426 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,515 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,758 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,368 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 9 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 11,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 20 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors