Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 9 mm D - Außendurchmesser 26 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 8 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 13,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 22,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,019 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 4,8 kN C0 - Statische Tragzahl 1,97 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,09 kN f0 - Koeffizient 12.4 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 21000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,574 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,426 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,515 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,758 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,368 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 11 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 13,9 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 24 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors