Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 42 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 27,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 37,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,082 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 9,9 kN C0 - Statische Tragzahl 5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,23 kN f0 - Koeffizient 13.8 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 10000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,578 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,422 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,677 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,339 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,398 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 24 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 27,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 38 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors