• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6303ZZ - SNR

6303ZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring24,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring40,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,116 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14,3 kN
C0 - Statische Tragzahl6,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,3 kN
f0 - Koeffizient12.3
N ref - Thermische Referenzdrehzahl16000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl21000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,56 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,44 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,454 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,727 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,366 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR22 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR24,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined