Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 17 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 24,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 40,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,116 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 14,3 kN C0 - Statische Tragzahl 6,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,3 kN f0 - Koeffizient 12.3 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 16000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 21000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,56 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,44 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,454 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,727 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,366 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 22 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 24,6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 42 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors