Einreihige Rillenkugellager

6304E - SNR

6304E

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtung einseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring30 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring45 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,147 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl16,8 kN
C0 - Statische Tragzahl7,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,36 kN
f0 - Koeffizient12.4
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,574 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,426 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,515 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,758 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,368 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR26,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR30 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR45,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image