Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 20 mm |
| D - Außendurchmesser | 52 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 15 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 27,5 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 44 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 0,146 kg |
| Ringmaterial | Acier 100Cr6 |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 16,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7,9 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,36 kN |
| f0 - Koeffizient | 12.4 |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 11000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 2,566 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,434 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,483 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 1,742 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,367 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 26,5 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 59,6 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 45,5 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |
Industry Calcul Factors