Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 17 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 34 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 53,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,235 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 23,6 kN C0 - Statische Tragzahl 11,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,52 kN f0 - Koeffizient 12.4 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 8600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,574 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,426 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,515 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,758 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,368 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 31,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 34 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 55,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors