Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 17 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 33,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 52,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,225 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 24,9 kN C0 - Statische Tragzahl 12,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,55 kN f0 - Koeffizient 12.2 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 8700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,542 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,458 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,38 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,69 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,363 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 31,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 49,8 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 55,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors