Einreihige Rillenkugellager

6306EE - SNR

6306EE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring42,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring61,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,345 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl28,1 kN
C0 - Statische Tragzahl15 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,68 kN
f0 - Koeffizient13.3
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,084 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,916 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,139 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,07 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,386 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR36,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzCitroen26204529

Industry Calcul Factors

Calcul factors image