Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 19 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 42,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 61,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,345 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 28,1 kN C0 - Statische Tragzahl 15 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,68 kN f0 - Koeffizient 13.3 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 11000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 13000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,084 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,916 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,139 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,07 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,386 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 36,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 65,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors